Asco-P-Switches

Commutateurs ASCO™ Numatics

Product Description

Emerson propose divers commutateurs à ampoule et à effet Hall pour des applications pneumatiques. Les commutateurs sont équipés d’indicateurs à DEL lumineux à 180° et de vis cruciformes surdimensionnées accessibles pour une configuration aisée.

Normes/réglementations
IP67 ; RoHS ; UL
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage

Caractéristiques

  • Conception profilée avec encoches en T innovante
  • Matériau du boîtier robuste pour une durée de vie prolongée
  • Étanchéité durable des câbles pour une fiabilité accrue

Documentation et schémas