DeltaV-P-SE4019P0

E/S pour bus de terrain FOUNDATION™ 4 ports série S DeltaV™

Product Description

L'E/S pour bus de terrain FOUNDATION est un sous-système modulaire qui communique numériquement avec les appareils de terrain, augmente votre capacité d'entrée/sortie, et vous donne accès à plus d'informations sur votre procédé que les sous-systèmes E/S conventionnels. Il améliore considérablement les diagnostics d'appareil qui affectent votre stratégie de contrôle et alerte les opérateurs des dysfonctionnements des appareils. Si vous désirez un système numérique de contrôle-commande efficace, économique et sécurisé, utilisez E/S pour bus de terrain FOUNDATION™ DeltaV™.

Nombre de segments (ports)
4
Nombre d'appareils de terrain
16 par port (selon la consommation d'alimentation de l'appareil et des exigences IS)
Nombre de blocs de fonction Ff
128 par carte
Isolation
Chaque canal est isolé du système et des autres canaux, et est testé en usine à 1 500 Vcc
Plage de signaux nominale (étendue d’échelle)
Bus de terrain Foundation CEI 61158-2
Intensité du bus local par carte (tension nominale de 12 Vcc)
200 mA typique, 300 mA max.
Courant de bus de terrain (carte Series 2)
9 à 32 Vcc, 12 mA par canal
Normes
CEI 1158 couche liaison de données
Contaminants atmosphériques
Revêtement enrobant classe G3 des contaminants atmosphériques ISA-S71.04-1985
Température de fonctionnement
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Augmenter la capacité E/S tout en réduisant le câblage
  • Réduire l'encombrement causé par les 4 ports
  • Maximiser les capacités des appareils intelligents
  • Augmenter la disponibilité avec les cartes H1 redondantes
  • Synchroniser le contrôle