Boîtes de jonction en aluminium O-Z/Gedney™ de classe 650 type IG

Product Description

Les boîtes de jonction en aluminium O-Z/Gedney™ de classe 650 type IG permettent de recevoir des instruments, des contrôleurs ou des stations de contrôle, et peuvent également être utilisées comme boîtes de jonction ou borniers. Étanchéifiées, les boîtes IG sont dotées d'une paroi dont l'épaisseur est suffisante pour permettre le perçage de conduits presque sans restriction sur tous les côtés et optimiser l’espace intérieur à un coût minimum. Elles peuvent être commandées en versions NEMA 4 ou NEMA 9.

Caractéristiques

  • Antidéflagrant
  • Large choix de modèles et de tailles
  • Boulons du couvercle à tête hexagonale
  • Large ouverture pour maximiser l'espace intérieur
  • Paroi épaisse offrant une profondeur de perçage et de taraudage maximale pour la tuyauterie conformément au cahier des charges du client
  • Pattes de fixation fournies
Certifications et conformités NEC/CEC, suffixe G
NEMA 4
Certifications et conformités NEC/CEC, suffixe P
Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F et G ; Classe III ; NEMA 9EFG
Matériaux et finitions standard
Corps et couvercles en aluminium moulé sans cuivre (0,4 % max.) avec couche de poudre époxy et boulons du couvercle en acier inoxydable