Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Nuts-for-cylinder-mounting

Écrous de fixation des vérins AVENTICS™

Produits

Search
1-10 résultats sur 20 pour Produits
:
AVENTICS™ Ecrou MR3, série CM1 0413214505
Diamètre d’alésage
16 mm
Série de cylindres
ICM
Filetage de tige de piston adapté
M16 x 1,5
Matériau du corps
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
disponibilité
Diamètre d’alésage
Série de cylindres
Filetage de tige de piston adapté
Matériau du corps
disponibilité
16 mm
ICM
M16 x 1,5
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
AVENTICS™ Ecrou MR3, série CM1 0413214602
Diamètre d’alésage
25 mm
Série de cylindres
ICM
Filetage de tige de piston adapté
M22 x 1,5
Matériau du corps
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
disponibilité
Diamètre d’alésage
Série de cylindres
Filetage de tige de piston adapté
Matériau du corps
disponibilité
25 mm
ICM
M22 x 1,5
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
AVENTICS™ Ecrou MR3, série CM1 0413214718
Diamètre d’alésage
32 mm
Série de cylindres
ICM
Filetage de tige de piston adapté
M30 x 1,5
Matériau du corps
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
disponibilité
Diamètre d’alésage
Série de cylindres
Filetage de tige de piston adapté
Matériau du corps
disponibilité
32 mm
ICM
M30 x 1,5
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
AVENTICS™ Ecrou MR3, série CM1 0413215803
Diamètre d’alésage
8 mm
Série de cylindres
ICM
Filetage de tige de piston adapté
M12 x 1,25
Matériau du corps
Polyamide renforcé avec des fibres de verre
disponibilité
Diamètre d’alésage
Série de cylindres
Filetage de tige de piston adapté
Matériau du corps
disponibilité
8 mm
ICM
M12 x 1,25
Polyamide renforcé avec des fibres de verre

Documentation et schémas