Régulateurs de contre-pression

Les régulateurs de contre-pression maintiennent une pression en amont stable de divers produits en contrôlant la pression amont par un réglage de la position : ils s’élargissent ou se rétrécissent pour relâcher ou augmenter la pression. Vous pouvez compter sur les régulateurs de contre-pression TESCOM pour une régulation précise de la contre-pression dans les applications qui nécessitent une pureté élevée des produits et une intégrité en cas de fuite, telles que les systèmes d’analyse et de test.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Régulateurs de contre-pression

Régulateurs de contre-pression

1-20 résultats sur 20 dans la rubrique Produits
: