Rosemount-3051SFC Wireless Conditioning Orifice Flowmeter

Débitmètre multi-orifice compact sans fil Rosemount™ 3051SFC

Product Description

Offrant une solution haut de gamme et économique, le débitmètre multi-orifice compact sans fil Rosemount 3051SFC fournit des mesures multivariables précises via un réseau WirelessHART® sécurisé. Ce débitmètre sans fil comprend une plaque de conception brevetée à 4 orifices qui fournit des mesures précises en présence de turbulences lors de l’écoulement. L’élément primaire réduit également les longueurs droites de tuyauterie, requérant uniquement deux diamètres de tuyauterie (2D) en amont et en aval.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200 (étendue de mesure de début de 1/14)
Étendue de mesure
Jusqu’à 137,89 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 250,00 bar pour la pression absolue, jusqu’à 250,00 bar pour la pression relative
Diamètre de ligne
50 à 300 mm
Sortie
Pression différentielle, pression statique, variable mise à l’échelle
Protocole de communication
WirelessHART®
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste complète des certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • La classe de performances Ultra for Flow fournit des mesures de débit optimisées avec une précision de ±0,04 %.
  • L’élément primaire doté de la conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent.
  • Cette plaque innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les exigences en matière de longueurs droites.
  • La sonde résiliente SuperModule™ entièrement soudée fournit une précision sans égal pour les environnements et les applications difficiles
  • Les débitmètres sont livrés entièrement configurés, testés contre les fuites et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide.
  • La technologie de débitmètre élimine tout point d’insertion superflu dans la conduite pour une solution intégrée en toute simplicité.
  • Les mécanismes de centrage automatique de la plaque à orifices simplifient l’installation et assurent une précision optimale de la mesure de débit.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas