Rosemount-IO Link Masters

Rosemount™ IO-Link Masters

Product Description

Rosemount IO-Link Masters permet l'échange de données entre des transmetteurs ou des appareils compatibles IO-Link et un système d'automatisation. Il est possible de choisir entre des configurations à 4 ou 8 ports, ainsi qu'entre des interfaces EtherNet/IP ou PROFINET. Un indice de protection IP69K garantit la fiabilité des données, même dans les applications agro-alimentaires les plus difficiles.

Protocole de communication
IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET
Nombre d'appareils de terrain
4 ou 8
Types de raccordement
M12
Plage de température
-25 °C à 60 °C

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
: