Les sondes d’érosion par le sable récupérables Roxar détectent les particules de sable et l’érosion dues aux effets érosifs du sable qui frappe la surface de la sonde. De multiples éléments sont utilisés afin de couvrir une section plus large du diamètre de la conduite et d’obtenir une détection plus fiable. La réaction rapide de la sonde de détection de sable permet la détection d’un incident de production de sable, une mesure corrective et une vérification avant que l’identification de l’incident par d’autres technologies de mesure. Les sondes peuvent être combinées avec les systèmes acoustiques Roxar SAM et Permasense pour avoir une solution de gestion de l’érosion par le sable la plus complète et la plus rapide possible.