Roxar-P-sandlog

Roxar SandLog

Product Description

Le transmetteur Roxar SandLog fournit des lectures précises des sondes à éléments multiples destinées à détecter l’érosion par le sable. Il permet des communications hors ligne ou filaires en ligne et assure des informations rapides et précises sur le taux d’érosion, ainsi qu’une gestion efficace des données avec le logiciel Roxar Fieldwatch. Combiné avec les sondes Roxar SAM et Permasense, il fournit la solution de gestion du sable la plus complète et un meilleur maintien de l’écoulement.

iec-ex

Documentation et schémas