Plantweb-Insight Heat Exchanger Application

Application Plantweb Insight™ pour échangeurs de chaleur

Product Description

Cette application Plantweb Insight permet de surveiller en profondeur les échangeurs de chaleur à tubes en analysant les données recueillies par des capteurs sans fil et l’infrastructure existante. Elle présente des alertes et des informations sur l’état en temps réel, y compris l’état d’encrassement et la charge calorifique. En utilisant des analyses et des modèles d’équipement basés sur l’apprentissage automatique, l’application procure des diagnostics prédictifs et des alertes pondérées permettant d’établir des priorités de maintenance.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Cette surveillance approfondie et continue des échangeurs de chaleur à tubes offre une meilleure compréhension des installations pour une meilleure prise de décision.
  • Les algorithmes prédéfinis sont basés sur des décennies d’expérience et d’analyses pour améliorer l’efficacité.
  • Le tableau de bord visuel ergonomique affiche en temps réel l’état et les alertes des échangeurs de chaleur, notamment sur l’encrassement et la charge calorifique.
  • Les diagnostics prédictifs et les alertes pondérées permettent d’établir des priorités de maintenance pour les échangeurs de chaleur.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à configurer et à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité et la sécurité, ainsi que l’utilisation des ressources environnementales et la consommation d’énergie.

Documentation et schémas