Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion série H composé d’un capteur H100S et d’un transmetteur 1700
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion série H composé d’un capteur H100S et d’un transmetteur 1700
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Grandeurs mesurées
•Débit massique •Débit volumique
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie
•Une sortie analogique active 4-20 mA •Une sortie impulsions active •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR.
HART
•Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage
Version site •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application
•Contrôle continu du procédé •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air •Vérification du débitmètre •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zone 1 •Zone 2
Caractéristiques
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H100S, 1 pouces (DN25), acier inoxydable 316L, finition 32 Ra
Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Ces appareils s’utilisent pour le SEP (stérilisation en place), le NEP (nettoyable en place) et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A et EHEDG est requise.
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.
Documentation et schémas
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H100S, 1 pouces (DN25), acier inoxydable 316L, finition 32 Ra
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700