Emerson-P-Synthesis

Synthesis®

Product Description

Application de logistique et de gestion commerciale des liquides utilisée par les entreprises qui stockent et transportent des hydrocarbures liquides afin de gérer l’ensemble de leur cycle, de la commande au paiement. Grâce à ses API standards et à la SOA, Synthesis permet aux entreprises d'intégrer étroitement et fortement toute autre application qui constitue un point de contact entre les nominations et la facturation. Seule application sur le marché qui unifie ces procédés pour les opérateurs de pipelines et de terminaux.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Fonctionne sur les pipelines, les terminaux et les systèmes maritimes
  • Gère et unifie le processus entier, de la prise de commande au paiement, pour les opérateurs de pipelines
  • Facilite la gestion des nominations, la création de tickets, l'inventaire et la facturation, le tout en temps réel sur une interface intuitive accessible depuis un navigateur Web
  • Augmente le chiffre d'affaires, améliore l'efficacité opérationnelle, offre davantage de valeur ajoutée et de réactivité aux clients et aux partenaires commerciaux
  • Réduit les factures de surestaries pour les opérateurs de terminaux portuaires
  • Raccourcit les durées d'immobilisation des navires et améliore l'efficacité opérationnelle