TerminalManager™ est le système de gestion des terminaux (TMS) d’Emerson qui permet d’assurer des transferts efficaces, précis, sûrs et sécurisés de produits dans les installations de réservoirs de stockage avec ou sans personnel. Cette solution à source unique vous aidera à optimiser la gestion des transferts entrants/sortants et des activités internes correspondantes en fournissant des données sur les transferts planifiés, la visibilité en temps réel des plates-formes de chargement, les positions d’inventaire et le stock physique disponible. Les alertes et alarmes sont toujours visibles pour la rapidité des interventions et des résolutions. TerminalManager permet également une connectivité prête à l’emploi avec une multitude d’appareils physiques et inclut MessageBroker pour une intégration logicielle avec toute solution tierce, ce qui permet une centralisation et une distribution sans faille de vos données critiques. Que votre exploitation soit une installation de déchargement de brut sans personnel à un seul quai ou un immense terminal de raffinerie chimique avec des centaines de produits complexes, TerminalManager est une solution évolutive et très fiable adaptée aux terminaux de toutes tailles.