Grâce à l’expérience d’Emerson en matière d’ingénierie des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), vous bénéficiez du juste équilibre entre la connaissance du secteur industriel, la maîtrise des technologies et l’expertise en gestion de projet.
La norme CEI 61511 vise l’ensemble des opérations des procédés de l’usine et couvre tout le cycle de vie du système, de la conception à l’exploitation : maintenance, tests fonctionnels, jusqu’à la mise hors service. Emerson a engagé les ressources nécessaires pour devenir le premier fournisseur de systèmes de sécurité à concevoir des procédures certifiées TÜV en conformité avec la norme CEI 61511. Nous pouvons concevoir en toute confiance votre solution SIS et la livrer de manière homogène conformément à la norme CEI 61511 (certification TÜV).
Emerson est le fournisseur de solutions complètes avec le matériel, les logiciels et les services d’ingénierie certifiés nécessaires pour répondre aux exigences du cycle de vie des systèmes de sécurité. Une fois que les niveaux d’intégrité de sécurité (SIL) des fonctions de l’instrument de sécurité (SIF) sont définis, Emerson peut aider à concevoir la boucle de sécurité en sélectionnant les composants nécessaires.
La plupart de nos ingénieurs et techniciens ont également suivi une qualification rigoureuse des compétences d’ingénieurs concepteurs de systèmes, connue sous le nom d’examen de « Certified Functional Safety Expert » (CFSE/expert en sécurité fonctionnelle certifiée). Cette certification exige un minimum d’expérience dans le domaine des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), ainsi que le passage d’un examen complet.
Réduisez les défaillances systématiques grâce à une bonne conception : Le fait d’avoir une équipe, dont les processus sont certifiés conformes à la norme CEI 61511 et impliquée dès le début du projet, permettra de réduire, voire d’éliminer, les défaillances systématiques dues à de mauvaises spécifications ou à une mauvaise ingénierie.