Vanne papillon haute performance Fisher™ 8590

Product Description

La vanne papillon haute performance Fisher 8590 assure une fermeture étanche et peut être utilisée dans de nombreuses conditions de pression et de température. La vanne 8590 est disponible dans une conception à plot. L’arbre cannelé peut être associé à divers actionneurs à piston pneumatiques ou à ressort et membrane, tandis que l’arbre carré ou claveté peut être associé à divers actionneurs à membrane ou à piston à levier manuel, à commande manuelle ou pneumatiques.

Certifications
Compatible SIL, DESP (Directive Équipements sous pression), CRN, Émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR, Pare-feu
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Source d’alimentation
Électrique, hydraulique, pneumatique, levier, engrenage, électro-hydraulique
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à double bride, à plot
Siège/type de joint
Métal, mou
Classe d’arrêt
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Normes
B16.34
Tige
À faible émission fugitive, garniture réglable
Dimensionnement de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Cette vanne répondra aux besoins de votre actionneurs grâce à la possibilité de connecter un arbre cannelé, carré ou claveté.
  • La conception de joint par pression offre une fermeture étanche et permet l’utilisation d’actionneurs plus petits et moins onéreux dans les applications nécessitant une fermeture conforme à la norme ASME B16.34.
  • Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™, disponibles en option, sont conçus avec des surfaces d’arbre très douces. Ces systèmes à faible émission fugitive assurent une excellente étanchéité, guident et transmettent la force de chargement.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de liquides et de gaz corrosifs.
  • Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
  • Les vis de la bague de maintien du joint sont placées de manière à ne pas gêner l’étanchéité.
  • Le couple nécessaire pour ouvrir et fermer les vannes est le même quel que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.