AVENTICS-P-CON-VP

Connecteurs de vannes AVENTICS™ série CON-VP

Product Description

La série AVENTICS CON-VP comprend des connecteurs de vannes à monter soi-même pour une utilisation entre différentes séries de vannes et capteurs. La série est conforme à la norme EN 175301-803 et couvre les types de connecteurs forme A, B, B norme industrielle, C et C norme industrielle.

Produits

Search
1-10 résultats sur 19 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Connecteurs de vannes pour l’auto-assemblage
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas