AVENTICS-P-ED02

Régulateurs de pression électropneumatiques AVENTICS™ série ED02

Product Description

La série ED02 d’AVENTICS est une série compacte et puissante qui propose des solutions de régulation précises pour une grande variété d’applications. Elle est fiable, dynamique et économique. Lorsque plusieurs vannes sont nécessaires, elles peuvent facilement être reliées entre elles.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 24 pour Produits
:
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414001197
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
-1 bar
Hystérésis
< 0,01 bar
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
-1 bar
< 0,01 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414001198
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
-1 bar
Plage de régulation
1 bar
Hystérésis
< 0,02 bar
disponibilité
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
-1 bar
1 bar
< 0,02 bar
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414001199
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
-1 bar
Plage de régulation
1 bar
Hystérésis
< 0,02 bar
disponibilité
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
-1 bar
1 bar
< 0,02 bar
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414001200
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
-1 bar
Plage de régulation
1 bar
Hystérésis
< 0,02 bar
disponibilité
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
-1 bar
1 bar
< 0,02 bar
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002400
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
6 bar
Hystérésis
< 0,05 bar
disponibilité
7 Day
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002401
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
6 bar
Hystérésis
< 0,05 bar
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002402
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
6 bar
Hystérésis
< 0,05 bar
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002403
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
6 bar
Hystérésis
< 0,05 bar
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002405
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
0.3 bar
Hystérésis
< 0,003 bar
disponibilité
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
0.3 bar
< 0,003 bar
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002406
Type d’accessoire
Pressure regulators
Plage de régulation min.
0 bar
Plage de régulation
0.3 bar
Hystérésis
< 0,003 bar
disponibilité
Type d’accessoire
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Hystérésis
disponibilité
Pressure regulators
0 bar
0.3 bar
< 0,003 bar

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Précision de régulation et dynamique élevées
  • Adaptés à une large gamme d’applications
  • Manifold sans embase supplémentaire

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1824484029
Certifications
UL (Underwriters Laboratories)
Raccordement électrique
M12x1
Industrie
Industriel
Température ambiante maximale
85 °C
disponibilité
Same Day
Certifications
Raccordement électrique
Industrie
Température ambiante maximale
disponibilité
UL (Underwriters Laboratories)
M12x1
Industriel
85 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800546
Certifications
Raccordement électrique
M12x1
Industrie
Industriel
Température ambiante maximale
80 °C
disponibilité
Same Day
Certifications
Raccordement électrique
Industrie
Température ambiante maximale
disponibilité
M12x1
Industriel
80 °C
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas