AVENTICS-P-EV07

Régulateurs de pression électropneumatiques AVENTICS™ série EV07

Product Description

La série EV12 d’AVENTICS de régulateurs proportionnels de pression est une gamme de vannes proportionnelles extrêmement efficaces et rentables dotées d’une commande numérique. Ces vannes sont idéales pour les exigences de régulation de la pression. Cette gamme de vannes se distingue par un faible encombrement et une conception modulaire facile d’emploi. Ces régulateurs peuvent être intégrés directement à l’unité de traitement de l’air série AS, pour plus l’efficacité grâce à une solution IIoT compacte et complète fournie par un seul fournisseur, ou être utilisés en tant que solution autonome haut débit.

B10

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102050
Plage de régulation min.
0.1 bar
Plage de régulation
6 bar
Pression de service maximale
8 bar
Débit (l/min)
800 l/min
disponibilité
Same Day
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Pression de service maximale
Débit (l/min)
disponibilité
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102060
Plage de régulation min.
0.1 bar
Plage de régulation
6 bar
Pression de service maximale
8 bar
Débit (l/min)
800 l/min
disponibilité
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Pression de service maximale
Débit (l/min)
disponibilité
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102070
Plage de régulation min.
0.1 bar
Plage de régulation
6 bar
Pression de service maximale
8 bar
Débit (l/min)
800 l/min
disponibilité
Same Day
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Pression de service maximale
Débit (l/min)
disponibilité
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102150
Plage de régulation min.
0.1 bar
Plage de régulation
6 bar
Pression de service maximale
8 bar
Débit (l/min)
800 l/min
disponibilité
Same Day
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Pression de service maximale
Débit (l/min)
disponibilité
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102170
Plage de régulation min.
0.15 bar
Plage de régulation
10 bar
Pression de service maximale
11 bar
Débit (l/min)
800 l/min
disponibilité
Same Day
Plage de régulation min.
Plage de régulation
Pression de service maximale
Débit (l/min)
disponibilité
0.15 bar
10 bar
11 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Régulateur de pression piloté jusqu’à 10 bar
  • Faible consommation d’énergie
  • IO-Link (fonction)
  • Débit 6 500 l/min (à Pmax)
  • Plage de pression de 0 à 10 bar
  • Indicateur
  • Configurable via l’indicateur : plage de pression, comportement du régulateur, sortie de valeur réelle ou sorties, commande
  • Régulation de la pression en cas de chute de tension

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 13 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas