AVENTICS-P-HF02-LG

Ilots de distribution AVENTICS™ série HF02-LG

Product Description

La série AVENTICS HF02-LG enrichit la gamme des ilots de distribution avec un débit élevé allant jusqu’à 1 400 l/min.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 20 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF02-LG 0820056001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
5/2
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF02-LG 0820056002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
5/2
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF02-LG 0820056051
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF02-LG 0820056052
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056101
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
NF/NF
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056102
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
NF/NF
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056201
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
NO/NO
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056202
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056301
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
NF/NO
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF02-LG 0820056302
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
NF/NO
10 bar

Caractéristiques

  • Conception modulaire comprenant jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Débit élevé pouvant atteindre 1 400 l/min
  • Distributeur pilote avec 0,35 W par bobine
  • Poids optimisé grâce aux plaques de base en plastique
  • Montage direct sur les profils des systèmes d’assemblage
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 99 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas