Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-HV30

Distributeurs AVENTICS™ série HV30

Product Description

La série HV30 AVENTICS est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. Grâce à son capacité de débit et à sa robustesse, en particulier à températures ambiantes élevées, le distributeur HV30 est parfait pour les applications sur aluminium.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
4300 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Tension de service
24 V CC
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Principe de commutation
Tension de service
disponibilité
Électriquement
4300 l/min
5/2, avec rappel par ressort
24 V CC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
4300 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Tension de service
230 V AC
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Principe de commutation
Tension de service
disponibilité
Électriquement
4300 l/min
5/2, avec rappel par ressort
230 V AC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
4300 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Tension de service
110 V AC
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Principe de commutation
Tension de service
disponibilité
Électriquement
4300 l/min
5/2, avec rappel par ressort
110 V AC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
4300 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Tension de service
24 V CC
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Principe de commutation
Tension de service
disponibilité
Électriquement
4300 l/min
5/2, avec rappel par ressort
24 V CC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
4300 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Tension de service
110 V AC
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Principe de commutation
Tension de service
disponibilité
Électriquement
4300 l/min
5/2, avec rappel par ressort
110 V AC

Caractéristiques

  • Qn = 4 300 l/min
  • Commande électrique : forme A
  • Largeur : 71 mm
  • Température ambiante de 10 °C à 120 °C

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas