AVENTICS-P-L01

Vannes à commande directe AVENTICS™ série L01

Product Description

La série L01 AVENTICS est une gamme de vannes pneumatiques à commande directe conçues pour les applications sur machines à cadence élevée. Les vannes compactes offrent des performances hautement répétables et fiables dans les environnements de production difficiles. Leur durée de vie de haut niveau en fait un choix idéal pour les applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage des métaux et de fabrication de pneus.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Type de fluide
Air
Diamètre de raccordement/orifice
1/8"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies – 4/2, 4 voies – 5/2, 4 voies – 5/3, 4 voies – 5/3 – centre fermé, 4 voies – 5/3 – centre ouvert, 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
CSA, IP65, UL

Caractéristiques

  • Le nombre de cycles de la machine peut être optimisé grâce aux contrôleurs de vitesse intégrés de la vanne
  • Montage en îlots ou en ligne pour une plus grande souplesse d’installation
  • Conçues pour respecter les exigences de la norme NEMA 4/IP65 pour les environnements difficiles

Documentation et schémas