AVENTICS-P-L1

Électrovannes-pilotes ou vannes à commande pneumatique AVENTICS™ série L1

Product Description

Les électrovannes AVENTICS série L1 assurent une grande capacité de vitesse et de débit dans une conception compacte. Ils sont disponibles en version à commande électropneumatique ou pneumatique. La conception fine de la série L1 (largeur de corps de 22 mm) est idéale pour un montage en ligne, mais elle peut également être montée sur des manifolds extrudés une seule pièce, de 2 à 12 postes. Un manifold L1 à 12 postes ne mesure que 35,84 cm de largeur. Les électrovannes série L1 sont adaptées aux applications automobiles, de mise en bouteille, de fabrication de pneus, d’emboutissage et d’estampage des métaux.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 24 pour Produits
:
AVENTICS™ L11BA452O000030
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
1/8 NPTF
Échappement d’air comprimé
1/8 NPTF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
3 Day
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
3 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000040
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
1/8 NPTF
Échappement d’air comprimé
1/8 NPTF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
1/8 NPTF
Échappement d’air comprimé
1/8 NPTF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BA452OG00030
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
G 1/8
Échappement d’air comprimé
G 1/8
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ L11BA452OG00040
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
G 1/8
Échappement d’air comprimé
G 1/8
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
G 1/8
Échappement d’air comprimé
G 1/8
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
G 1/8
G 1/8
10 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
1/8 NPTF
Échappement d’air comprimé
1/8 NPTF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000040
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
1/8 NPTF
Échappement d’air comprimé
1/8 NPTF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000061
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
1/8 NPTF
Échappement d’air comprimé
1/8 NPTF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BB452OG00030
Activation
Électriquement
Raccordement de sortie d’air comprimé
G 1/8
Échappement d’air comprimé
G 1/8
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Raccordement de sortie d’air comprimé
Échappement d’air comprimé
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
Actionneur de vanne
Pneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air
Type de fluide
Air, gaz inerte, vide
Diamètre de raccordement/orifice
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Environnement d’exploitation
Intérieur

Caractéristiques

  • Performances hautement répétables et fiables dans les environnements difficiles
  • Construction robuste qui assure une performance de cycle de vie de haut niveau
  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Optimisation du nombre de cycles de la machine grâce à des contrôles de la vitesse

Documentation et schémas