AVENTICS-P-NCT

Système de transfert sans contact AVENTICS série NCT

Product Description

Le système de transfert sans contact AVENTICS série NCT offre une expérience unique de préhension : les ventouses flottantes de la série NCT sont incomparables pour la manipulation en douceur de surfaces délicates et de matériaux difficiles à saisir dans le cadre d'un processus pratiquement sans contact et extrêmement doux. Les modèles série NCT permettent même la manipulation de surfaces grandement perforées, contaminées, humides et poussiéreuses ou de matériaux souples.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Pratiquement aucun contact requis pour soulever et déplacer des objets
  • Force de levage jusqu’à 46 N

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas