AVENTICS-P-SC4

Capteurs de proximité magnétiques AVENTICS™ série SC4

Product Description

Les capteurs magnétiques AVENTICS série SC4 conviennent parfaitement à une utilisation dans des espaces restreints, avec des vérins à faible course et des préhenseurs à tête fendue en C.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
:
AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026162
Largeur de fente
Fente en C de 4 mm
Signal de sortie
PNP
Type de raccordement électrique
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de fils
À 3 pôles
disponibilité
Largeur de fente
Signal de sortie
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Fente en C de 4 mm
PNP
Extrémités de câble ouvertes
À 3 pôles
AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026164
Largeur de fente
Fente en C de 4 mm
Signal de sortie
PNP
Type de raccordement électrique
Connecteur
Nombre de fils
À 3 pôles
disponibilité
Largeur de fente
Signal de sortie
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Fente en C de 4 mm
PNP
Connecteur
À 3 pôles
AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026167
Largeur de fente
Fente en C de 4 mm
Signal de sortie
NPN
Type de raccordement électrique
Connecteur
Nombre de fils
À 3 pôles
disponibilité
Largeur de fente
Signal de sortie
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Fente en C de 4 mm
NPN
Connecteur
À 3 pôles
AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026163
Largeur de fente
Fente en C de 4 mm
Signal de sortie
PNP
Type de raccordement électrique
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de fils
À 3 pôles
disponibilité
Largeur de fente
Signal de sortie
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Fente en C de 4 mm
PNP
Extrémités de câble ouvertes
À 3 pôles
AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026165
Largeur de fente
Fente en C de 4 mm
Signal de sortie
PNP
Type de raccordement électrique
Connecteur
Nombre de fils
À 3 pôles
disponibilité
Largeur de fente
Signal de sortie
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Fente en C de 4 mm
PNP
Connecteur
À 3 pôles
AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026166
Largeur de fente
Fente en C de 4 mm
Signal de sortie
NPN
Type de raccordement électrique
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de fils
À 3 pôles
disponibilité
Largeur de fente
Signal de sortie
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Fente en C de 4 mm
NPN
Extrémités de câble ouvertes
À 3 pôles

Caractéristiques

  • Tête fendue en C de 4 mm
  • Type de contact : PNP, NPN
  • Certification UL

Documentation et schémas