Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0498316905

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498316905

QTÉ :

Product Description

CO1-FORM_BI-024AC-8,0VA-22MM

Largeur de bobine
22 mm
Température ambiante max.
50 °C
Raccord électrique normé
ISO 6952
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Raccordement électrique 2
Connecteur
Raccordement électrique
Forme B Industrie
Tension de service CA à 50 Hz
24 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Puissance de maintien CA 50 Hz
8 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
10 VA
Poids
0.054 kg

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas