AVENTICS-0820400001

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série AP 0820400001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VVAP-3/2NC-PLU

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
550 l/min
Principe de commutation
3/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Elément de commande
Poussoir mécanique
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-30 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Poids
0.165 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériaux élément de commande
Acier

Caractéristiques

  • Distributeurs légers et résistants
  • Nombreux choix de commande mécaniques
  • Montage sur panneau

Documentation et schémas