Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821003028

AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003028

QTÉ :

Product Description

G 1/2

Raccord d'air comprimé 1
G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de fixation
Tuyauterie
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
G 1/2
Raccordement de l'air comprimé 12
G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2
2300 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 1
2200 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.23 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 300-5 800 l/min

Documentation et schémas