AVENTICS-0821003076

AVENTICS™ Distributeur d’arrêt 0821003076

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/4

B10
Type de fixation
Vissable
Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Raccord d'air comprimé 2
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Orifice 12
G 1/4
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Débit nominal Qn 2 vers 1
680 l/min
Poids
0.103 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documentation et schémas