Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821200129

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC04 0821200129

QTÉ :

Product Description

CC04-PA6-M5-DA06-2_1_K_LN

Orifice 1
Ø 6
Orifice 2
M5
Orifice d'étranglement Ø
1.5 mm
Sens d'étranglement
2 ▶ 1
Débit nominal Qn 2 vers 1
85 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Limiteur
Limiteur d'échappement
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
70 °C
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau vis d'étranglement
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 70 l/min ... 1 950 l/min

Documentation et schémas