AVENTICS-0821200204

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL 0821200204

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CC02-AL-G018-G018-2_1_SLS

Orifice 1
G 1/8
Orifice 2
G 1/8
Orifice d'étranglement Ø
3.5 mm
Sens d'étranglement
2 > 1
Débit nominal Qn 2 vers 1
363 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Limiteur
Limiteur d'échappement
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
70 °C
Matériau boîtiers
Aluminium, anodisé
Matériau vis d'étranglement
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 50 l/min ... 1 960 l/min