AVENTICS-0821300221

AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série NL2-FRE 0821300221

QTÉ :

Product Description

NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00

B10
Composants
Filtre régulateur de pression
Réservoir
Cuve en métal avec fenêtre
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
1650 l/min
Porosité du filtre
5 µm
Purge
Semi-automatique, ouvert sans pression
Manomètre
Avec manomètre
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Type de fermeture
Fermeture standard, par clé
Type de construction
En 1 partie
Type de construction
montage en batterie possible
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Position de montage
Vertical
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Élément de filtre
remplaçable
Volume de cuve à filtre
25 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Poids
0.775 kg

Caractéristiques

  • Facile à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas