Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300713

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL1-RGS-...-DS 0821300713

QTÉ :

Product Description

NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Composants
Régulateur de pression avec alimentation en pression continue
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
1350 l/min
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Type de régulateur
montage en batterie possible
Alimentation en pression
bilatéral
Avec alimentation en pression continue
Avec alimentation en pression continue
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé
5 µm
Poids
0.26 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Facile à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas