AVENTICS-0821302078

AVENTICS™ Régulateur de pression 0821302078

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

REGULATEUR DE PRES G1/8

Type de construction
Distributeur à clapet
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé entrée
Taraudage
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé sortie
Filetage
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Plage de réglage de la pression min.
1 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Qn 1▶2
400 l/min
Poids
0.08 kg
Matériau boîtiers
Laiton, Polyamide, Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn max. 750 l/min
  • Largeur : 11 mm ... 25 mm
  • raccord à filetage/instantané
  • Taraudage/filetage
  • Plug-in avec écrou de raccordement/filetage

Documentation et schémas