AVENTICS-0822060002

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV 0822060002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

GPC-DA-012-0030-BV-SB

Ø du piston
12 mm
Ø de la tige de piston
6 mm
Course
30 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Type de palier
Palier lisse
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Amortissement
élastique
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Orifice
M5
Force du piston entrante
53 N
Force du piston sortante
71 N
Vitesse maxi
0.5 m/s
Energie de frappe
0.1 J
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Pression
6,3 bar
Poids
0.39 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Polyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontale
Acier

Caractéristiques

  • Deux tiges de guidage à capacité de charge radiale élevée et de haute précision
  • Dispositif anti-torsion pour plus de sécurité
  • Possibilité de réglage de la course (GPC-E et GPC-ST)
  • Conception compacte
  • Solution économique
  • Possibilité de combinaisons directes avec Easy-2-Combine

Documentation et schémas