AVENTICS-0822206403

AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB 0822206403

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TRB-DA-125-0080-0121131100000000000000-B

Normes
ISO 15552
Ø du piston
125 mm
Course
80 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, Résistant à la chaleur
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur résistant à la chaleur
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
7220 N
Force du piston sortante
7725 N
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
150 °C
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/2
Filetage de la tige de piston
M27x2
Longueur d'amortissement
22 mm
Énergie d'amortissement
140 J
Poids 0 mm course
6.92 kg
Poids +10 mm course
0.21 kg
Course maxi
2750 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Amortissement pneumatique avancé
  • Amortissement élastique supplémentaire
  • Large gamme de modules de racleur disponibles
  • Grâce au système modulaire, vous pouvez à tout moment changer le racleur sur le vérin et réduire considérablement les interventions d’entretien
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Documentation et schémas