AVENTICS-0830100438

AVENTICS™ Capteur, Série SN3 0830100438

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN3-PW-M012-30

Montage indirect pour série
PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Variante
Résistant à la soudure
Type de contact
PNP
Courant nominal, à l'état commuté
≤ 10 mA
Courant de repos (sans charge)
≤ 5 mA
Indice de protection
IP67, IP65
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
70 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 1,8 V
Courant de commutation CC, max.
0.2 A
Fréquence maxi de commutation
20 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
M12, Connecteur
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, maxi
10 V CC
Résistance aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
55 Hz, 1 mm
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Type de contact : PNP
  • Variante : résistant à la soudure

Documentation et schémas