AVENTICS-1820209013

AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209013

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/8

Orifice G
G 1/8
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
100 Pcs.
Matériau boîtiers
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Documentation et schémas