AVENTICS-1820209014

AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209014

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

13,4X17,9X2-PVCRIGID

Orifice G
G 1/4
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
100 Pcs.
Matériau boîtiers
Chlorure de polyvinyle (PVC)