AVENTICS-1820220039

AVENTICS™ Pièce de séparation 1820220039

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TEILESATZ WV01 1/3/5 VDMA 24563

Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Type
Bouchon de séparation pour raccords 1, 3 et 5
Normes
ISO 15407-1
Version
26 mm
Type d’accessoires
type A
Poids
0.004 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)