AVENTICS-1820415073

AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSA 1820415073

QTÉ :

Product Description

BSA-9,0-NBR-G018-IN

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre extérieur
9 mm
Force de maintien
0.7 N
Force d'arrachement
2.3 N
Volumes
0.15 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
10 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.005 kg

Documentation et schémas