AVENTICS-1820712009

AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR 1820712009

QuickShip QuickShip
QTÉ :
100 M

Product Description

TU1-S-PUR-010-0125-NT-0100

Ø extérieur
10 mm
Rayon de courbure mini 20°C
45 mm
Epaisseur de la paroi
1.25 mm
Couleur
Naturel
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
100 m
Poids au mètre
0.02 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas