AVENTICS-1821036011

AVENTICS™ Fixation par bride MF8, Série CM1 1821036011

QTÉ :

Product Description

CM1-MF8-012/016-M2-A

Normalisation
ISO 6432
Diamètre de piston
12 mm, 16 mm
Matériau boîtiers
acier galvanisé

Documentation et schémas