Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1822124003

AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124003

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Pour série
Avec bride, Pour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Pour série
PRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Taille du filetage
M10x1,25
Ø tenon à rotule
10 mm
Poids
0.07 kg
Matériau boîtiers
Acier
Surface Boîtier
galvanisé

Documentation et schémas