AVENTICS-1822124006

AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124006

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

Pour série
Avec bride, Pour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Pour série
PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Taille du filetage
M20x1,5
Ø tenon à rotule
20 mm
Poids
0.38 kg
Matériau boîtiers
Acier
Surface Boîtier
galvanisé

Documentation et schémas