AVENTICS-1823300008

AVENTICS™ Manchon 1823300008

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FPT-S-RSK-G012-G012

Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Orifice G
G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Orifice D
G 1/2
Type
FPT-S-RSK
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
5 Pcs.
Matériau
Laiton

Documentation et schémas