AVENTICS-1823313001

AVENTICS™ Série NU2 1823313001

QTÉ :

Product Description

NU2-S-RNU-DA06

Type de vissage
Écrou de raccordement
Type
NU2-S-RNU
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
50 Pcs.
Poids
0.002 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Documentation et schémas