AVENTICS-1823390043

AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390043

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G3/8

Orifice G
G 3/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.078 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas