AVENTICS-1823391006

AVENTICS™ Série NU2 1823391006

QTÉ :

Product Description

NU2-S-RTS-G014-DI04

Type de vissage
Raccord banjo
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D
Ø 4
Type
NU2-S-RTS
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.055 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Documentation et schémas