AVENTICS-1823391038

AVENTICS™ Série NU1 1823391038

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NU1-S-RPN-G018-DI06

Type de vissage
Raccord droit
Orifice G
G 1/8
Orifice D
Ø 6
Type
NU1-S-RPN
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
25 Pcs.
Poids
0.005 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène

Documentation et schémas