AVENTICS-1823391047

AVENTICS™ Distributeur banjo 1823391047

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

COUDE 18

Orifice G
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.015 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Matériau vis
Laiton

Documentation et schémas